??
CAD model selection
K1337.016080
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1337 - Hinges weldable, stainless steel
Bill of material
K1337.016080
BESTKIPP
Order No.
K1337.016080
MATERIAL
material
Stainless steel
W
rotation angle
°
A
width
20 mm
B
Length
80 mm
D
diameter
16 mm
D1
diameter
10 mm
GEW
Approx. weight
0.1379 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245342440
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions